eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 73 产品

Basler Ace acA640-90uc彩色工业相机,USB 3.0接口

Back of Camera
1/4-20 Mounting Adapter, #88-517
5m USB 3.0 Locking Cable, #88-515
10m GPIO & Power Cable, #88-516

Back of Camera

1/4-20 Mounting Adapter, #88-517

5m USB 3.0 Locking Cable, #88-515

10m GPIO & Power Cable, #88-516

产品编码 #88-318
RMB 5,529.94
数量 1-4
RMB 5,529.94
数量 5
RMB 5,253.44
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
图象缓冲:
Not Specified
视频输出:
USB 3.0
生产商:
Basler
相机系列:
ace
型号:
acA640-90uc
类型:
Color Camera
成像设备:
Sony ICX424
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
0.30
像素 (H x V):
659 x 494
像素大小,H x V (μm):
7.4 x 7.4
感应区域,H x V (mm):
4.88 x 3.66
帧频 (fps):
90.00
像素深度:
10/12 bit
曝光控制触发器:
Freely Programmable
连接器:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB
功耗 (W):
2.7
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
尺寸 (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
80
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 211:

产品系列说明

  • USB 3.0高速接口
  • 超小格式
  • 完全符合USB3 Vision标准

Basler ace USB 3.0相机是那些想要将其模拟相机升级到数字相机的用户,又或者是那些正使用FireWire或USB2.0并想要获得更快的数据传输速率的用户的理想选择。Basler ace USB 3.0相机完全符合USB3 Vision标准。其尺寸为29 x 29mm,外形非常小巧,使其轻易的成为许多模拟相机、FireWire或USB 2.0相机的现成替换设备。另外,这些USB 3.0相机采用可锁紧的USB 3.0接口,使其更加坚固耐用,因此适合用于各种条件严苛的应用,如工厂车间。所有相机均随附Basler Pylon SDK软件和驱动程序。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×