eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 4 产品

Argon/KTP Encore型,窄带谱宽激光防护眼镜

Encore Style

Encore Style

产品编码 #57-650
RMB 1,630.31
数量 1+
RMB 1,630.31
含税批量价格
索取报价
颜色:
Orange
滤光片类型:
Argon/KTP
光密度 OD:
7 @ 190-532nm
5 @ 10600nm
类型:
Encore Style
可见光透过率 (%):
50.00
滤光片编号:
103.00
滤光片材料:
Polymer

合规性

产品系列说明

  • 阻挡激光线周围的窄频带
  • 提供衰减密度
  • 光束不可见

Laser-Gard® 窄带护目镜可用在特种波长激光的防护上,这种防护镜只在很窄的波段起防护作用。其光密度值在声明的波长范围内才有保护能力。各种护目镜和眼镜都有颜色,并清晰标明防护哪种激光束,以及衰减系数等。戴上全波段防护护目镜则看不到可见光。所有的防护镜通过ANSI Z136.1标准认证。所有的帖CE标志的防护镜同时也通过EN58215, EN207/EN208认证。

注意:图片上的颜色为代表色,如需其它颜色的眼镜,请参考我们的详细规格。

护目镜

  • 镜体采用软材料,符合人体面部特性
  • 观察视角广
  • 适合各种人佩戴

Encore

  • 时尚,,舒适,佩戴舒适
  • 可调整,太阳穴接触部分凹陷
  • 配戴上后接近前额,可防止激光从顶端和侧面入射

LOTG® 或LGF

(欧洲地区没有提供LOTG®,我们建议该所在地区的客户选择LGF。)

  • 适合各种人佩戴,且达到佩戴舒适的功效
  • 抗刮镀膜
  • 采用舒适且轻盈的设计
  • 较大的防护区域,具有无限远的广角视图

里约款

  • 可调整,以符合鼻子与太阳穴接触部分
  • 金属加强型镜框,持久耐用

XC款

  • 可拆卸的镜片
  • 不一般的覆盖范围和外围视觉,采用双9层全包式镜片
  • 采用混合式物料技术软垫,使得佩戴时面部的每个接触点都能感到舒适

Millennia™ 全包式眼镜

(欧洲地区没有提供护目镜,我们建议该所在地区的客户选择全包式眼镜。)

  • 极具现代风格的全包式眼镜
  • 采用轻盈且舒适贴合的设计
  • 太阳穴接触部分之间的视角可进行多项调整
  • 采用防滑设计,不会带来任何摩擦

警告:由于此类潜在的眼部损伤,在各种环境中要求的保护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或负责安全计划的个人来确定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×