• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 42 产品

AVT Prosilica GT1290 1/3"黑白CCD相机

产品编码 #87-067
RMB 9,280.13
数量 1
RMB 9,280.13
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
GT 1290 B
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.20
像素 (H x V):
1,280 x 960
类型:
Monochrome Camera
摄像机控制:
GigE Vision
相机系列:
Prosilica GT
尺寸 (mm):
83.2 x 53.3 x 33
曝光控制触发器:
12 μs - 60 s
帧频 (fps):
33.00
成像设备:
Sony ICX445
生产商:
Allied Vision
内存 (MB) :
128.00
支架:
C-Mount
像素深度:
8/14 bit
像素大小,H x V (μm):
3.75 x 3.75
电源:
PoE or 12-Pin Hirose
感应区域,H x V (mm):
4.8 x 3.6
同步:
External or Via Software
传感器类型:
Progressive Scan CCD
快门类型:
Global
视频输出:
GigE
重量 (g):
211.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

品名

PoE Injector (#68-469) or power supply and GigE cable, such as #63-431, are required for operation.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×