• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 22 产品

AVT Guppy Pro F-125 1/3"彩色CCD相机

产品编码 #68-568
RMB 6,737.63
数量 1
RMB 6,737.63
含税批量价格
索取报价
安装螺纹:
#68-585 ¼-20 Mounting Adapter
功率要求:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose
内存 (MB) :
64.00
摄像机控制:
Programmable via IEEE-1394 bus
视频输出:
FireWire.b
生产商:
Allied Vision
相机系列:
Guppy Pro
型号:
F-125
类型:
Color Camera
成像设备:
Sony ICX445
传感器类型:
Progressive Scan CCD
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
1.20
像素 (H x V):
1,280 x 960
像素大小,H x V (μm):
3.75 x 3.75
感应区域,H x V (mm):
4.8 x 3.6
帧频 (fps):
31.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
Via Software
同步:
External or Via Software
尺寸 (mm):
44.8 x 29 x 29
重量 (g):
70.00
支架:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

产品系列说明

  • 外形小巧
  • FireWire.b接口
  • 成本低廉
  • 高达120fps

Allied Vision的Guppy Pro相机系列能够以低廉的价格实现高质量成像。本品是从工厂自动化到台式显微镜的任何应用数量的完美选择。这些相机是模拟相机系统的完美升级,它们备有从¼"到½"的传感器尺寸并具64MB的机载内存。每个产品都包含基本的FireWire电缆以及驱动程序和SDK。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×