爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 17 产品

LENS ACH 6.25 X 20 UNCTD TS

库存 #32-302 Clearance
×
RMB 82.09
数量 1
RMB 82.09
批量价格
索取报价
直径 (mm):
6.25 +0.00/-0.05
有效焦距 EFL (mm):
20.00
后焦距 BFL (mm):
18.23
涂层:
Uncoated
基底:
表面质量:
40-20
焦距容差 (%):
±2
中心偏(弧分):
1.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
3.00
半径 R1 (mm):
12.30
中心厚度 CT 1 (mm):
2.70
中心厚度 CT 2 (mm):
0.90
有效焦距/有效孔径直径比:
3.2
数字孔径 NA:
0.16
焦距指定波长 (nm):
632.8
半径 R2 (mm):
-8.71
半径 R3 (mm):
-24.98
类型:
Achromatic Lens

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 高达80%折扣
  • 数量极为有限
  • 最后优惠,不接受退还

EO百万清仓大优惠活动,马上寻找您所需要的光学产品吧 成像器件, 以及 光电器件不可思议吧。数量有限,先到先得。

马上行动吧,活动结束后,这些产品将不再销售。清仓产品更优惠产品!

以上所有产品均为最终清仓产品;将不再接受退货。除了以上列出的信息,将不再提供其它附加信息。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×