TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS DCX 9 X 18 YAG-BBAR TS INK

YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses

YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
产品编码 #89-225-INK 10-15天
×
- +
RMB 434.35
数量 1-9
RMB 434.35
数量 10+
RMB 387.74
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
9.00 ±0.025
后焦距 BFL (mm):
17.12
有效焦距 EFL (mm):
18.00
涂层:
YAG-BBAR (500-1100nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
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
2.60
中心厚度容差 (mm):
±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.47
半径 R1=-R2 (mm):
18.15
有效孔径 CA(mm):
8.1
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.25
类型:
Double-Convex Lens
波长范围 (nm):
350 - 2200

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® YAG-BBAR 镀膜双凸透镜有两个正的、对称的面,两边的半径相等。这些透镜通常被推荐用于共轭比(物距和像距之间的比率)在0.2和5之间的有限成像应用。在共轭比为1时,由于对称透镜的设计,球差、色差、慧差和畸变等像差得以最小化或消除。TECHSPEC 双凸透镜有多种基底和镀膜可选,适用于可见光和近红外光谱。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号