爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 17 产品

950nm 中心波长, 50nm 带宽, 直径11.8mm无边框

库存 #45-671 Clearance
×
RMB 247.09
数量 1
RMB 247.09
批量价格
索取报价
直径 (mm):
11.80 ±0.15
中心波长 CWL (nm):
950.00
中心波长 CWL 容差 (nm):
±10
半峰全宽 FWHM (nm):
50.00
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±15
最小传输 (%):
55.00
光密度 OD:
≥3.0
涂层:
Traditional Coated
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
有效孔径 CA(mm):
>9.2
表面质量:
80-50
角度灵敏度:
Intended for Collimated Input
工作温度 (°C):
-50 to +75
厚度 (mm):
5.10
厚度容差 (mm):
±0.5
类型:
Bandpass Filter

Regulatory Compliance

品名

Interference filters will function with either side facing the source. We recommend, however, orienting the “mirror-like” side toward the source to minimize any thermal effects. If the source overfills the actual filter area, beam vignetting may be necessary.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×