爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 64 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
9.0mm直径 x 15.0mm焦距,1310nm V-镀膜,平凸透镜

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

产品编码 #84-149 Clearance
×
RMB 164.59
×
数量 1
RMB 164.59
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
15.00
后焦距 BFL (mm):
13.02
涂层:
Laser V-Coat (1310nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 1310nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.56
半径 R1 (mm):
7.75
有效孔径 CA(mm):
8.1
有效焦距/有效孔径直径比:
1.67
数字孔径 NA:
0.30
设计波长 DWL (nm):
1310
焦距指定波长 (nm):
587.6
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 1310nm, 10ns

合规性

产品系列说明

标准TECHSPEC®平凸透镜可用于各种激光线,可选V型镀膜曲线的膜层。本品设计时最大限度的提高特定激光波长处的透光率,非常适合用在小功率HeNe激光管,Nd:YAG激光源上。在设计波长处每个表面的最大反射率<0.25%,用多个光学件组合在一起则透射率更高.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×