爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 16 产品

8"x 8" AI 绿色侧亮式背光源

产品编码 #88-510
RMB 9,693.75
数量 1
RMB 9,693.75
批量未税价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
颜色:
Green
型号:
BX0808-530-IC
工作温度 (°C):
0 to 60
尺寸 (mm):
267.5 L x 267.5 W x 20.1 D
波长 (nm):
530.00
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
通道数目:
1.00
有效区(英寸):
8 x 8
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:

品名

24V power supply (#66-855) is required for operation.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×