爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

8"x 10",镀增透膜,塑料窗片 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 6 产品

8"x 10",镀增透膜,塑料窗片

产品编码 #83-741
RMB 703.43
×
数量 1-5
RMB 703.43
数量 6
RMB 633.08
含税批量价格
索取报价
尺寸 (mm):
203.2 x 254.0
尺寸(英寸):
8 x 10
尺寸容差(英寸):
±0.010
厚度 (mm):
1.27
厚度(英寸):
0.05
涂层:
BBAR (450-650nm)
反射 (%):
<1 Average
基底:
Polycarbonate
厚度容差(英寸):
±0.005
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
450 - 650

合规性

产品系列说明

  • 可见光透射率超过97%
  • 采用耐用的材料
  • 医疗和工业应用的理想选择

我们的增透膜(AR)塑料窗口片是一种可替代玻璃窗口片以外的另一抗性高、材质轻薄的窗口片。结合耐久性和高透射率的特点,这些窗口片是苛刻环境和显示保护的理想且具成本效益的解决方案。经优化以用于室内和室外应用的增透膜(AR)塑料窗口片,使用了AR镀膜进行层压,从而减少眩光和反射,并提供高可见光透射率。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×