爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 8 产品

TECHSPEC F8MM, 镜头

8mm FL, #33-302

8mm FL, #33-302

焦距 FL (mm):
8.0
最大传感器格式 :
1/2"
孔径 (f/#):
f/1.8 - f/11
工作距离 (mm):
50 - ∞
涂层:
MgF2 (400-700nm)
畸变 (%):
<4% (on 1/2.5" Sensor)
视场, 1/2" 传感器:
40mm - 43.6°
视场,1/2.5”传感器:
35.65mm - 39.24°
支架:
C-Mount
Number of Elements (Groups):
8 (7)
数字孔径 NA, 对象侧:
0.03
最佳传感器格式:
1/2.5"
外径 (mm):
30.00
类型:
Fixed Focal Length Lens
重量 (g):
57
Maximum Length (mm):
34.52

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 超紧凑 (UC) 设计,外型小巧
  • 4K分辨率,专为小型像素 (≤2.2μm)设计
  • 已针对1/2.5"传感器进行优化,支持最大尺寸1/1.8"的传感器

我们推出了超紧凑TECHSPEC® UC系列定焦镜头,这种设计可以在优化性能、成本及尺寸的同时不影响其品质或风格。这款镜头专为 ≤2.2μm的像素而设计,能在整个传感器范围内提供高等级的分辨率 (>200 lp/mm),并与所有标准C接口相机相容。TECHSPEC® UC系列定焦镜头具有焦距与光圈调整功能,以及埋头固定螺钉,可用于典型的机器视觉工作距离。这款镜头已针对1/2.5"传感器进行优化,同时还适用于最大尺寸达1/1.8"的传感器。无论是相机传感器尺寸较小的应用,还是不同工作距离的应用,TECHSPEC® UC系列定焦镜头都有出众表现,因此非常适用于检测、工厂自动化、生物医学装置及其他广泛应用。

注意: 对于固定光圈仪器版本,请参阅我们的 TECHSPEC® UCi 系列定焦镜头.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×