爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 5 产品

8.5"x 15" 线性偏振片

库存 #45-668
RMB 439.73
数量 1-10
RMB 439.73
数量 11
RMB 408.38
批量价格
索取报价
类型:
Linear Polarizer
波长范围 (nm):
450 - 675
厚度(英寸):
0.03
尺寸(英寸):
8.5 x 15
厚度 (mm):
0.76
透射率 (%) :
Single:38
Parallel: 27
Crossed: 0.04
构造 :
Polarizing Film
基底:
Film
颜色:
Gray
UV吸收度 (%) :
>99
页数:
1.00
工作温度 (°C):
74.00
耐用性:
Meets FDA Impact Test, ANSI Z80.3 Standards, Proposed ISO Standards, and Can Be Thermoformed with Standard Equipment

Regulatory Compliance

Reach 181:
RoHS 2015:

品名

The transmission axis is parallel to the first dimension listed.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×