爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

850nm M25.5 x 0.5封装的短波通滤光片 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 51 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
850nm M25.5 x 0.5封装的短波通滤光片

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

M25.5 and M30.5 Mounted Edge Filters

产品编码 #66-648
RMB 1,172.38
数量 1
RMB 1,172.38
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
28.00
入射角 (°):
0.00
有效孔径 CA(mm):
22.0
截止波长 (nm):
850.00
光密度 OD:
≥2.0
涂层:
Traditional Coated
滤光片螺纹:
M25.5 x 0.5
基底:
类型:
Mounted Imaging Filter
截止波长 (nm):
910 - 1110
带有支架的厚度(mm):
9.9
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
400 - 820
未装载的滤波器的库存编号:
坡度因子 (%) :
±3
截止公差 (%) :
±2
波长范围 (nm):
400 - 1110

合规性

RoHS:

产品系列说明

  • TECHSPEC® 长波通和短波通滤光片,安装用于成像镜头
  • 各种透射带
  • 堆叠短波通和长波通滤光片一起构建自定义带通滤光片

我们的TECHSPEC® 短波通TECHSPEC® 长波通滤光片现在提供适用于成像镜头的 M25.5 和 M30.5 封装。短波通滤光片可用于从成像应用中去除红色或近红外光,而长波通滤光片可用于去除紫色或蓝色光。

我们对封装进行了特别设计,以固定厚度高达 6.5mm 的滤光片,使用户能够向我们预先安装的任何配置添加一个额外的短波通或长波通滤光片,以创建定制、高效的带通滤光片。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×