TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

HP Ultra Dichroic 850nm 12.5 x 17.6 mm

×
产品编码 #34-748 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,520.80
数量 1-5
RMB 2,520.80
数量 6+
RMB 2,018.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
12.5 x 17.6
入射角 (°):
45
起始响应波长 (nm):
850.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (mm):
17.60
涂层:
Hard Coated
反射 (%):
Ravg >98%
反射波长 (nm):
635 - 805
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
1.05 ±0.1
透射率 (%) :
Tavg >90%
传输波长 (nm):
857 - 1050
类型:
Dichroic Filter
宽度 (mm):
12.50
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
传输波前,RMS:
λ/10
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
波长范围 (nm):
635 - 1050
表面平整度 (P-V):
λ/2

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 改善平面度,透射波前和表面质量
  • 非常适用于荧光显微镜或高倍率成像应用
  • 最常见的荧光和长波通二向色滤光片截止波长

TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片,拥有和畅销的TECHSPEC®荧光二向色滤光片相同的宽泛而平坦的透射和反射范围,但性能更加出色。这款滤光片具有更好的表面平面度,透射波前和表面质量,它达到了滤光片最高的精度水平。矩形的滤光片适用于常见的尼康,蔡司和奥林巴斯荧光显微镜。 高性能荧光二向色滤光片可以作为TECHSPEC®荧光带通滤光片的完美补充。 对于特定波长或尺寸要求,我们可为您提供定制。

The TECHSPEC® Dichroic Filters (sometimes referred to as dichroic plate beamsplitters or dichroic mirrors) feature broad, flat transmission and reflection ranges with an ultra-steep slope between them.  These attributes make them ideal for fluorescence imaging or spectral sorting applications, including DNA sequencing and polymerase chain reaction (PCR) diagnostic instruments.

Note: The filter should be oriented in such a way that the incoming light is incident on the surface that the chevron on the edge of the filter points towards (the dielectrically coated surface).

技术信息

滤光片类型 透射波前 (RMS) 表面质量 表面平面度
(P-V)
R(avg) T(avg)
高性能二向色 λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
荧光二向色 60-40 - >98% >90%
二向色性长波通 λ/4 40-20 - >97% >85%
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号