TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

832nm CWL, 12.5mm Dia, 37nm Bandwidth, Unmounted OD 6 Fluorescence Bandpass Filter

×
产品编码 #18-383 6-10 工作日
×
其他带宽
×
- +
RMB 2,118.75
数量 1-5
RMB 2,118.75
数量 6+
RMB 1,788.23
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 ±0.1
入射角 (°):
0 ±5
带宽 (nm):
37.00
OD 6 阻断波长范围 (nm):
550 - 794 & 878 - 1075
光密度 OD(平均):
≥6.0
有效孔径 CA(mm):
11.25
中心波长 CWL (nm):
832.00
半峰全宽 FWHM (nm):
45.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小传输 (%):
93
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
2.00 ±0.1
类型:
Bandpass Filter
阻断波长范围 (nm):
250 - 1100
构造 :
Unmounted
传输波前,RMS:
λ/4 (prior to coating)
兼容的荧光团:
ICG-A Excitation
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
倒角:
Protective bevel as needed

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

TECHSPEC® 未封装的荧光带通滤光片的中心波长和带宽与常见荧光团的激发和发射波长相匹配。这些滤光片的特点是在其通带内具有高达93%的高透光率,在通带外具有 > OD 6.0的深截止,因此在荧光成像系统中使用时可获得高对比度的图像。这些滤光片的低传输波前误差通过最小化图像失真进一步提高了图像质量。 TECHSPEC 未安装的荧光带通滤光片直径为 12.5 或 25 毫米,是集成到生命科学和生物技术仪器的理想选择,包括聚合酶链反应(PCR)测试平台、DNA测序仪、荧光检测器、流式细胞仪和荧光成像系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号