• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 18 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

808m中心波长,3nm带宽,12.5mm直径,硬膜,激光窄带滤光片

产品编码 #68-854
RMB 1,828.91
×
数量 1-5
RMB 1,828.91
数量 6
RMB 1,463.12
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
中心波长 CWL (nm):
808.00
半峰全宽 FWHM (nm):
3.00
最小传输 (%):
>80
光密度 OD:
≥4.0
涂层:
Hard Coated
阻断波长范围 (nm):
650 - 800 & 816 - 1100
有效孔径 (%):
>90
表面质量:
60-40
入射角 (°):
0.00
Angle of Incidence Tolerance (°):
±5.0
Mount Thickness (mm):
3.5
平行度(弧秒):
<30
基底:
传输波前,RMS:
λ/4
类型:
Bandpass Filter

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

  • 用于气态激光器和固态激光器的窄带宽
  • 用于二极管激光净化的宽带宽
  • 提供高透射率,深截止

TECHSPEC® 加硬镀膜的激光线性净化滤波片提供设计波段的高透过率和非使用波段的深度截止的性能,该产品适合应用在高性能的激光系统中,TECHSPEC®加硬镀膜的激光线性净化滤波片是在单基片上面镀有硬而耐用的膜层来保证其性能和延长其使用寿命.具有3-5nm窄带宽的滤波片比较适合消除从光源自发产生的噪声,宽带宽滤波片比较适合激光二极管波长的激光系统信噪比的改进来消除背景噪声.这些TECHSPEC® 滤波片可在激光波长的几个纳米范围内最大限度截止光线,该产品非常适合要求苛刻的激光仪器以及其应用。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×