留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Clearance
Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.
低群延迟色散 (GDD) 超快反射镜专为使用 Er:glass、Ti:sapphire 或掺镱材料激光器的应用而设计。这些激光反射镜的设计适用于 360 至 3300nm 之间的波长,由此为实现广阔波长范围内的最大反射率进行了优化。多层介质镀膜专为实现最小的 GDD 而设计,因此非常适用于超快光束传输应用。低 GDD 超快反射镜具有高能超短激光脉冲所需的低热膨胀系数基片和高损伤阈值。
注意: 如需定制波长、角度与尺寸,请联系我们。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号