爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 105 产品

TECHSPEC 6“直径,12”焦距,保护金镀膜球面反射镜

库存 #32-840 Clearance
×
RMB 5,857.50
×
数量 1-4
RMB 5,857.50
数量 5
RMB 5,271.75
批量价格
索取报价
焦距容差 (%):
±2
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/4
直径(英寸):
6.0
直径 (mm):
152.40 +1.5/-0
直径容差(英寸):
+0.06/-0
有效焦距 EFL(英寸):
12.00
有效焦距 EFL (mm):
304.80
孔径 (f/#):
f/2
涂层:
Protected Gold (700-10000nm)
涂层规格:
Ravg >96% @ 700 - 2000
Ravg &96% @ 2000 - 10000nm
镀膜类型:
Metal
后表面:
Ground
边缘厚度 ET(英寸):
1.00
边缘厚度 ET (mm):
25.40
边缘厚度公差 (%) :
+0.0/-10
类型:
Spherical Mirror
典型能量密度极限:
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
700 - 10,000

Regulatory Compliance

产品系列说明

TECHSPEC® λ/4 的高精度球面反射镜设计用在紫外、可见光或红外光谱范围内的研究和技术性的OEM应用。用户可以选择任何未镀膜或镀各种反射镀膜的任何尺寸的产品。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×