爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 76 产品

TECHSPEC 直径6" x 36" FL 抛物面反光镜,不镀膜

库存 #32-071-000
RMB 4,455.00
数量 1-4
RMB 4,455.00
数量 5
RMB 4,075.50
批量价格
索取报价
基底:
焦距容差 (%):
±1.5
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/8
直径(英寸):
6.0 +0.06/-0
直径 (mm):
152.40 +1.5/-0
有效焦距 EFL(英寸):
36.0
有效焦距 EFL (mm):
914.40
孔径 (f/#):
f/6
涂层:
Uncoated
镀膜类型:
Uncoated
后表面:
Ground
边缘厚度 ET(英寸):
1.00
边缘厚度 ET (mm):
25.40
类型:
Parabolic Mirror

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • λ/8 表面精度
  • BOROFLOAT® 基片,以达到热稳定性
  • 可选各种镀膜

TECHSPEC® 高精度抛物反射镜备有各种尺寸可选,尺寸范围介于3" (76.2mm) 到 16.25" (412.8mm),适用于各种应用。这些产品采用保护性铝膜、增强性铝膜和保护性金膜。用户也可选择未镀膜基片。

技术信息

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×