• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 225 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm H x 10mm L x 30mm焦距,镀可见光0°膜,柱面透镜

产品编码 #69-694
RMB 932.25
×
数量 1-5
RMB 932.25
数量 6
RMB 745.80
含税批量价格
索取报价
尺寸 (mm):
5.0 x 10.0
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
30.00
后焦距 BFL (mm):
28.02
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
基底:
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
边缘厚度 ET (mm):
2.8
有效焦距/有效孔径直径比:
6
焦距容差 (%):
±3
数字孔径 NA:
0.08
半径 R1 (mm):
15.50
表面质量:
60-40
倾斜公差 (mm) :
±0.1 over H
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
典型应用:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
425 - 675
楔形公差 (arcminutes) :
15.00

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 宽带性能的N-BK7基底
  • OEM集成的成本效益
  • 有多个镀膜选项可供选择

TECHSPEC照明级 PCX 柱面透镜相似,但包括圆柱体的一部分而不是球形。这些透镜将光线聚焦在一个维度上,可以将光点转换成线条。TECHSPEC照明级 PCX 柱面透镜有圆形和矩形两个版本,还有多种涂层选项。柱面透镜非常适合机器视觉应用或制导系统中的线投影。

注意: 对于负焦距柱面透镜,请参见我们的TECHSPEC®照明级 PCV 柱面透镜

Laser Optics

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×