爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 24 产品

TECHSPEC 5mm直径,无框,超薄N-BK7窗片

Ultra-Thin N-BK7 Windows

Ultra-Thin N-BK7 Windows

库存 #66-184
RMB 412.50
×
数量 1-5
RMB 412.50
数量 6
RMB 330.00
批量价格
索取报价
直径 (mm):
5.00 +0.00/-0.05
厚度 (mm):
0.20
涂层:
Uncoated
平行度(弧秒):
<30
基底:
N-BK7
表面质量:
20-10
厚度容差 (mm):
±0.025
传输波前,P-V (λ):
≤λ/2 per 25mm @ 633nm
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
350 - 2200

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 采用超薄设计,只有0.20mm 厚
  • 采用精密N-BK7材质
  • 重量非常轻

TECHSPEC®超薄N-BK7窗口片是我们产品系列中最薄的窗口片。而其厚度大约只有传统N-BK7窗口片的1/10。超薄的设计使其成为适用于重量敏感和尺寸敏感的应用的理想窗口片。此外,高精度的设计使得窗口片甚少发生波束畸变与散射的情况。本产品备有无镀膜窗口片及氟化镁增透膜窗口片。有关定制尺寸或镀膜选项的详细信息,请联系我们的销售团队

注意:超薄N-BK7窗口片属易碎品,因此请小心处理。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×