eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 52 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm 980nm,激光线偏振立方分光镜

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

产品编码 #48-879 Clearance
×
RMB 852.02
数量 1-5
RMB 852.02
数量 6
RMB 589.86
含税批量价格
索取报价
消光比:
1000:1
S偏振反射 (%) :
>99.5
P 偏振传输 (%):
>90
尺寸 (mm):
5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1
表面平整度:
λ/4
光束偏移(弧分):
±3
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
设计波长 DWL (nm):
980
类型:
Linear Polarizer
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 980nm
倒角:
Protective bevel as needed
构造 :
Cube
表面质量:
40-20
有效孔径 (%):
90.00

合规性

产品系列说明

  • 专为常用二极管、气体和固定状态的激光设计
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高消光比

TECHSPEC® 激光分光棱镜专为众多常见的激光波长设计,能够随机将偏振光束分割成两个正交和线性偏振的部分。S偏振光按90°角反射,而P偏振光则投射。每个分光器包括一对精确直角棱镜,相互胶合后将波前畸变降至最低,同时在入射光束和投射光束件提供出色的平行性。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×