您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

572nm CWL, 25mm Dia, 28nm Bandwidth, Unmounted OD 6 Fluorescence Bandpass Filter

×
产品编码 #18-393 6-10 工作日
×
其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,017.91
数量 1-5
RMB 3,017.91
数量 6+
RMB 2,546.36
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Bandpass Filter
兼容的荧光团:
SpectrumGold™ Emission

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00 ±0.1
有效孔径 CA(mm):
22.50
厚度 (mm):
2.00 ±0.1
构造 :
Unmounted
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
倒角:
Protective bevel as needed

光学特性

入射角 (°):
0 ±5
带宽 (nm):
28.00
OD 6 阻断波长范围 (nm):
250 - 547 & 602 - 925
光密度 OD(平均):
≥6.0
平均透射率:
>93 over Bandwidth
中心波长 CWL (nm):
572.00
半峰全宽 FWHM (nm):
33.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小传输 (%):
93
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
阻断波长范围 (nm):
250 -1120
传输波前,RMS:
λ/4 (prior to coating)

环境和耐用性因素

环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

产品概览

TECHSPEC® 未封装的荧光带通滤光片的中心波长和带宽与常见荧光团的激发和发射波长相匹配。这些滤光片的特点是在其通带内具有高达93%的高透光率,在通带外具有 > OD 6.0的深截止,因此在荧光成像系统中使用时可获得高对比度的图像。这些滤光片的低传输波前误差通过最小化图像失真进一步提高了图像质量。 TECHSPEC 未安装的荧光带通滤光片直径为 12.5 或 25 毫米,是集成到生命科学和生物技术仪器的理想选择,包括聚合酶链反应(PCR)测试平台、DNA测序仪、荧光检测器、流式细胞仪和荧光成像系统。

Custom

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力在此提交咨询需求。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号