爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

514.5nm中心波长,3nm带宽,12.5mm直径,7.5mm厚度滤波片 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 3 产品

514.5nm中心波长,3nm带宽,12.5mm直径,7.5mm厚度滤波片

产品编码 #66-601 Clearance
×
RMB 468.49
数量 1
RMB 468.49
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
中心波长 CWL (nm):
514.50
设计波长 DWL (nm):
514.5
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±0.7
最小传输 (%):
35.00
光密度 OD:
≥4.0
涂层:
Traditional Coated
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
表面质量:
80-50
角度灵敏度:
Intended for Collimated Input
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
Mount Thickness (mm):
7.5
类型:
Bandpass Filter

合规性

RoHS:

产品系列说明

  • 常用二极管、气体和固定状态的激光线
  • 每条激光线的各种带宽
  • 带通外的卓越阻隔

我们的激光线干涉滤光片具有多种带宽和传输值,适合多种激光应用。低至1.0nm的超窄带宽是消除激光源噪声自发发射的理想选择。宽带宽是检测激光时消除背景噪声的理想选择,可提高系统的信噪比。所有滤光片均可安装在12.5mm、12.7mm、25mm或25.4mm直径的环中,便于操作,使其成为OEM系统集成的理想选择. 滤光片也可以轻松安装到我们的C接口加厚透镜安装座中.

激光光学元件

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×