• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 15 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5.0mm直径 x 15.0mm长度,紫外熔融石英棒形透镜

产品编码 #49-836
RMB 800.89
×
数量 1-5
RMB 800.89
数量 6
RMB 639.86
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
5.00 +0.00/-0.03
长度 (mm):
15.00
长度容差 (mm):
+0/-0.1
倒角:
Protective bevel as needed
基底:
有效孔径 (%):
90.00
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.55
表面质量:
40-20
类型:
Rod Lens
波长范围 (nm):
200 - 2200

合规性

产品系列说明

  • 将平行光聚焦成一条直线
  • 直径小至1毫米
  • 可选N-BK7和熔融石英基片

这些组件设计用于各种激光和成像系统,并备有各种微小尺寸,以便整合到主OEM应用。根据要求定制产品尺寸、各个面的抛光以及打磨和额外镀膜。有关详情,请联系我们的 销售团队

TECHSPEC® 柱状透镜的圆周和两端的底面均经过抛光。光学性能与柱面透镜一样。平行光通过柱状透镜的直径,然后聚焦成一条直线。N-BK7和UV熔融石英基片可应用于各种 UV、可见和NIR等方面。

技术信息

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×