eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
查看此系列 18 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm直径 x 50mm焦距,8-12μm,锗基底,弯月透镜

×
产品编码 #87-970
- +
RMB 6,991.88
数量 1-5
RMB 6,991.88
数量 6+
RMB 5,483.33
含税批量价格
索取报价
Get Product Downloads

规格

后焦距 BFL (mm):
46.69
中心厚度 CT (mm):
5.00
中心厚度容差 (mm):
±0.10
中心偏(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90.00
涂层:
BBAR (8000-12000nm)
涂层规格:
Ravg <3.0% @ 8 - 12μm
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
边缘厚度 ET (mm):
2.6
有效焦距 EFL (mm):
50.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
焦距指定波长 (μm):
10.6
数字孔径 NA:
0.50
半径 R1 (mm):
56.64
半径 R2 (mm):
84.91
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
表面质量:
60-40
类型:
Meniscus Lens
波长范围 (μm):
8 - 12
波长范围 (nm):
8000 - 12000

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:

产品介绍

产品系列说明

  • 波长范围为2 - 16μm
  • 采用耐用的设计,可满足要求严苛的应用
  • 出色的球面校正

TECHSPEC®锗弯月透镜设计以满足要求严苛的红外应用,包括红外成像或监控、遥测或红外分光镜。TECHSPEC锗弯月透镜提供出色的球面校正。与TECHSPEC锗PCX透镜的焦距相比,本产品具有更小的光斑。这些弯月透镜备有无镀膜版或增透膜版,能够在指定的镀膜波长范围下带来更高的性能。

Compatible Mounts

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
50.0/50.8mm 光学直径, SM2 薄型镜架 Fixed #17-716 新产品
×
RMB 262.73
数量 10+ RMB 250.01 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 Fixed #64-567 RMB 466.13
数量 10+ RMB 419.51 索取报价
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 Fixed #64-568 RMB 466.13
数量 10+ RMB 419.51 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
T接口50mm薄透镜组件 Fixed #88-943 RMB 733.09
数量 5+ RMB 636.47 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-957 RMB 2,313.68
数量 5+ RMB 2,195.03 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 RMB 4,534.13
数量 5+ RMB 4,305.30 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 RMB 6,313.88
数量 5+ RMB 6,000.30 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×