eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 40 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm直径 x 50mm焦距,镀 8-12μm膜,锗基底,非球面透镜

产品编码 #87-998
RMB 10,281.59 Other Coating Options
×
数量 1-5
RMB 10,281.59
数量 6
RMB 8,225.27
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
50.00 @ 4000nm
数字孔径 NA:
0.50
后焦距 BFL (mm):
45.92
中心厚度 CT (mm):
5.10 ±0.10
涂层:
BBAR (8000-12000nm)
涂层规格:
Ravg <3.0% @ 8 - 12μm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
有效孔径 CA(mm):
45
非球面图形误差 (µm RMS):
0.1
表面质量:
60-40
边缘厚度 ET (mm):
2.52
中心偏(弧分):
≤5
倒角:
Protective bevel as needed
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
边缘:
Diamond Turned
半径 R2 (mm):
62.38
Shape of Back Surface:
Concave
波长范围 (nm):
8000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

  • 提供衍射极限的性能
  • 有多种膜层可供选择
  • 可提供完整的设计数据

我们的TECHSPEC®锗IR非球面透镜可在中长波红外区域的广泛光谱范围内提供衍射极限的聚焦性能。这些透镜非常适合于单色光源,如量子级联激光器,并提供一个高性能的替代标准平凸透镜。

每个非球面透镜都有无镀膜选项或两个BBAR镀膜的任意选项可供选择。无镀膜锗透镜具有小于50%的透射率,因此在制定无镀膜透镜时,应考虑加入定制的AR膜层。每个BBAR镀膜透镜都可提供大于95%的透射率,使其成为集成到各种OEM应用的理想选择。有关定制设计或镀膜选项的详细信息,请联系我们的销售部门

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×