爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 68 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
50mm直径 x 2mm厚度,未镀膜,锗基底窗片

Germanium (Ge) Windows

Germanium (Ge) Windows

产品编码 #83-346
RMB 3,506.25
×
数量 1-10
RMB 3,506.25
数量 11
RMB 3,155.63
批量未税价格
索取报价
有效孔径 (%):
90.00
直径 (mm):
50.00
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.1
厚度 (mm):
2.00
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.1
密度 (g/cm3):
5.33
折射率 nd:
4.002 @ 11µm
努氏硬度 (kg/mm2) :
780.00
平行度(弧分):
<1
泊松比 :
0.28
基底:
Germanium (Ge)
表面平整度:
λ/10 @ 10.6μm
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Protective Window
波长范围 (μm):
2 - 14
波长范围 (nm):
2000 - 14000
杨氏模量 (GPa) :
102.7

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:

产品系列说明

  • 可选未镀膜版和镀增透膜版,适用于各种红外应用
  • 低色散使色像差相对变得极低
  • 非常适合用于需要坚固光学窗口片的红外应用

TECHSPEC® 锗 (Ge) 窗口片有现货,可选三种增透膜: 3 - 5μm波段的增透膜适用于中红外应用,3 - 12μm波段的增透膜适用于宽带多光谱应用, 8 - 12μm波段的增透膜适用于热成像应用。锗光学材料也比较适合做设计波长在8-12μm内的增透膜(AR)镀膜的膜层材料。锗受温度影响严重,透过率随温度的升高而降低,因此,它们只能在100®C以下应用。在设计对重量有严格要求的系统的时候要考虑锗的密度(5.33 g/cm3)。锗主要应用在热成像系统和前视红外(FLIR)领域里面。锗的努氏硬度是780,大概是氟化镁硬度的两倍,这使它比较适合变化光学的IR领域的应用。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×