爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 12 产品

双凸透镜,50mm直径 x 100mm 焦距,不镀膜,商业级

库存 #27-748 Clearance
×
RMB 185.21
数量 1-5
RMB 185.21
数量 6
RMB 148.09
批量价格
索取报价
直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.10
后焦距 BFL (mm):
97.33
有效焦距 EFL (mm):
100.00
涂层:
Uncoated
基底:
N-BK7
中心偏(弧分):
6.00
中心厚度 CT (mm):
8.00
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.78
半径 R1 (mm):
101.98
有效孔径 CA(mm):
49
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.25
类型:
Double-Convex Lens
波长范围 (μm):
0.35 - 2.2

Regulatory Compliance

产品系列说明

双凸 (DCX) 透镜具有两个外凸镜面,焦距为正,用于 1:1 成像和多元件系统。

商业等级(级)无镀膜双凸 (DCX) 透镜以合理的价格提供商用品质。商业等级(级)光学件采用标准设计,产品持续供应。将其推荐给批量购买者或 OEM。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×