• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 18 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
50mm直径,+1.00λ像差,球差补偿板

产品编码 #66-765
RMB 6,096.35
×
数量 1
RMB 6,096.35
含税批量价格
索取报价
色散系数 (vd):
64.17
像差:
+1.00λ
有效孔径 (%):
>85
直径 (mm):
50.00
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.25
厚度 (mm):
4.00
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.1
努氏硬度 (GPa):
610
杨氏模量 (GPa) :
82
密度 (g/cm3):
2.51
折射率 nd:
1.516
平行度(弧分):
<1
泊松比 :
0.206
基底:
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.20
传输波前容差:
±λ/16 @ 587nm
类型:
Specialty Window
波长范围 (nm):
350 - 2200

合规性

品名

The arrow on the spherical aberration compensation plates points in the direction of light travel.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×