爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 5 产品

50.8mm直径 x 50.8mm焦距,镀8-12μm增透膜,硒化锌消色差透镜

产品编码 #87-652
RMB 17,737.50
×
数量 1-10
RMB 17,737.50
数量 11
RMB 15,633.75
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
50.80
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
50.80
数字孔径 NA:
0.50
焦距指定波长 (μm):
10.6
中心厚度 CT (mm):
8.30
中心厚度容差 (mm):
±0.20
涂层:
BBAR (8000-12000nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm
基底:
Zinc Selenide (ZnSe)
有效孔径 (%):
90.00
表面质量:
60-40
边缘厚度 ET (mm):
3.1
中心偏(弧分):
≤3
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
8000 - 12000
波长范围 (μm):
8 - 12

合规性

品名

Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×