eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 1 产品

500微米(间隔),19 发射级旋光器

产品编码 #89-850 Clearance
×
RMB 1,638.50
数量 1+
RMB 1,638.50
含税批量价格
索取报价
后焦距 BFL (μm):
50 - 80
有效孔径 CA(mm):
10.5 x 1.8
涂层:
BBAR (800-1000nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 800 - 1000nm
兼容激光棒:
See Technical Images Tab
构造 :
Fast Axis Collimator: S-TiH53
Twister Array: Proprietary Molded Glass
尺寸 (mm):
12.0 x 3.0 x 3.33
发射器尺寸 (μm):
<150
发射器数量:
19.00
数字孔径 NA:
Fast Axis: 0.7
Slow Axis: 0.1
间距 (μm):
500.00
残余发散度 (mrad):
<8
透射率 (%) :
>97
类型:
Beam Shaper
波长范围 (nm):
800 - 1000

合规性

品名

Beam Twisters should be paired with a Slow Axis Collimator (sold separately) for complete collimation of the laser beam.

技术信息

 
Compatible Laser Bar Parameters
Wavelength800 - 980nm
Divergence Angle of Laser Diode
  Fast Axis≤60° @ FW 1/e2
  Slow Axis≤11° @ FW 1/e2
Smile±0.5μm
Output Power<200W @ 25°C in heat sink
Over/Underhang of the Bar-0/+50μm

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×