• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 25 产品

50 x 50mm, 520nm,闪频,LED背光源

产品编码 #83-289
RMB 7,456.31
数量 1
RMB 7,456.31
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
颜色:
Green
型号:
BL0202-520
工作温度 (°C):
0 to 65
尺寸 (mm):
72 H x 72 W x 12 D
波长 (nm):
520.00
LED 寿命(小时):
50,000
波长容差 (nm):
±25
LED 数目:
48.00
通道数目:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.
Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Strobed

合规性

RoHS 2015:

产品系列说明

  • 提供强烈、均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多种有效面积选择

Advanced Illumination LED背光照明器可在大范围的有效面积上提供强烈、均匀的照明。这些灯具拥有5万小时的产品使用寿命,在被照明区域实现±6%投射灯光分布,是各种工业应用的理想选择。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×