• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 14 产品

4"X4"蓝光侧亮式AI背光光源

产品编码 #88-505
RMB 7,737.68
数量 1
RMB 7,737.68
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
颜色:
Blue
型号:
BX0404-455-IC
工作温度 (°C):
0 to 60
尺寸 (mm):
165.9 L x 165.9 W x 20.1 D
波长 (nm):
455.00
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
通道数目:
1.00
有效区(英寸):
4 x 4
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:

品名

24V power supply (#66-855) is required for operation.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×