爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 40 产品

4.76mm直径,蓝宝石球透镜

产品编码 #46-122
RMB 165.00
×
数量 1-10
RMB 165.00
数量 11
RMB 132.00
批量价格
索取报价
直径 (mm):
4.76
基底:
Sapphire (Al2O3)
类型:
Ball Lens
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.4
耐压抗度 (psi):
300,000
直径容差 (μm):
±2.54
折射率 nd:
1.77
融化温度 (°C):
2053.00
Porosity (%):
0.00
比重 (g/cm3):
3.98
球度 (μm):
0.64
波长范围 (μm):
0.2 - 5.5
波长范围 (nm):
200 - 5500

合规性

Reach 197:
RoHS 2015:

产品系列说明

兰宝石和红宝石球透镜都是由三氧化二铝红宝石或掺杂红宝石的兰宝石来提纯鉻氧化物组成(红宝石球中的鉻含量必须大于0.5%),它们的物理和化学性质相同,但是光学性质却有一些不相同,兰宝石有比较好的光学透过率,红宝石比较容易看见故适合物理应用。

For general information about ball lens, as well as how to calculate the NA and Focal Length, view Understanding Ball Lenses.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×