爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 164 产品

TECHSPEC 双凸透镜,40mm直径 x 100mm焦距,VIS-NIR镀膜,边缘涂黑

库存 #33-409-INK
RMB 589.88
×
数量 1-9
RMB 589.88
数量 10
RMB 531.30
批量价格
索取报价
直径 (mm):
40.00 ±0.025
后焦距 BFL (mm):
97.33
有效焦距 EFL (mm):
100.00
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870 nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基底:
N-BK7
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
8.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
4.04
半径 R1=-R2 (mm):
101.98
有效孔径 CA(mm):
39.00
有效焦距/有效孔径直径比:
2.5
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.20
类型:
Double-Convex Lens
典型能量密度极限:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 经增透镀膜,可为400 - 1000nm波长范围的光线每单个表面提供<1.25%的表面反射值
  • <0.25% Reflectance @ 880nm
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXTYAG-BBAR

双凸镜片(DCX)两面都为凸面,焦距为正,可用于1:1成像,也可用于复杂光学系统,全部尺寸是以毫米为单位。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×