爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 38 产品

直径40mmX200mm焦距,未镀膜平凸透镜

库存 #32-898 Clearance
×
RMB 164.59
数量 1
RMB 164.59
批量价格
索取报价
直径 (mm):
40.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
200.00
后焦距 BFL (mm):
196.92
涂层:
Uncoated
基底:
表面质量:
40-20
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
5.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
3.07
半径 R1 (mm):
104.60
有效孔径 CA(mm):
39.00
有效焦距/有效孔径直径比:
5.00
数字孔径 NA:
0.10
焦距指定波长 (nm):
587.6
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
330 - 2500

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • N-K5基片
  • 多种增透(AR)膜
  • 可选平凸(PCX)和双凸(DCX)形态

N-K5透镜拥有不同的直径,焦距,以及平凸和双凸两种形态可供选择。多种增透膜覆盖可见光(VIS)到近红外(NIR)波段,使之适用于多种应用。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×