您选择的产品已被添加至购物车

3mm Diameter, B270 Half-Ball Lens

B270 Half-Ball Lenses

×
产品编码 #21-896 6-10 工作日
×
- +
RMB 264.42
数量 1-10
RMB 264.42
数量 11+
RMB 211.54
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
3.00 ±0.1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Uncoated
类型:
Half-Ball Lens
波长范围 (nm):
360 - 2700
中心厚度 CT (mm):
1.50 ±0.15
折射率 nd:
1.523
半径 R (mm):
1.50

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 有半球型、截断型和扩展型等多种几何形状
  • 可见光和近红外的高透射率
  • 对成本敏感应用的理想选择

B270 半球透镜具有模压球面和抛光的平面,与球透镜相比更便于安装。B270 基片具有从可见光到近红外(NIR)的高透光率,折射率与N-BK7相似,使这些透镜成为对成本敏感应用的理想替代品。每种直径的透镜都有三种形式,标准半球形、截断型(低半球)和扩展型(超半球),提供多种选择以最好地满足系统机械要求。B270 半球透镜可用于高功率LED、光纤耦合、内窥镜、显微镜和激光测量应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号