爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 2 产品

TECHSPEC 3mm 直径,镀铝锥形镜

库存 #45-938
RMB 1,567.50
数量 1-5
RMB 1,567.50
数量 6
RMB 1,254.00
批量价格
索取报价
直径 (mm):
3.00 +0.00/-0.05
长度 (mm):
3.00
角度容差(弧分):
±6
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
涂层规格:
Cone Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm
镀膜类型:
Metal
长度容差 (mm):
±0.1
基底:
表面质量:
40-20
总长度 (mm):
4.5
类型:
Specialty Mirror
波长范围 (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 可用于360° 的应用
  • 可选多款直径
  • 采用保护性铝膜

TECHSPEC® 锥面反射镜适合用于激光和成像系统,以及需要 360° 照明的应用。本产品的锥面上下和圆周均经过抛光。

技术信息

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×