爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

Φ34.7mm公制同心圆接触式分划板 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 17 产品

Φ34.7mm公制同心圆接触式分划板

Metric Concentric Squares

Metric Concentric Squares

产品编码 #64-852
RMB 562.74
数量 1
RMB 562.74
数量 2
RMB 506.47
含税批量价格
索取报价
角度容差(弧秒):
±1
直径 (mm):
34.70 ±0.125
基底:
Glass
线厚度 (μm):
25.00
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.10
线间精度(μm):
±2
平行度(弧秒):
<30
中心偏(mm) :
0.25
线厚度公差 (μm) :
±13
表面平整度:
3 - 4λ

合规性

RoHS 2015:
Reach 205:

产品系列说明

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns

本品采用玻璃材料,比胶片式的稳定性要好很多,因为胶片式分划板会弯曲,变形,易折损。图案是在玻璃表面上沉积低反射的铬膜,对比度高,读数方便。图案标记在分划板的外部,因此在观测时标尺可直接接触被测物体,适用于调焦和精确测量。本系列所有的分划板可用于6X 和 9X 比较仪。26mm和35mm直径版可用于Peak珠宝放大镜Peak照明放大镜,请注意在选购带分划板的放大镜,需要考虑其视场范围,比如说12X比较仪需要用5/8" (16mm)的视场,如果需要全视场测量时就不能选用¾”(20mm)的标尺。

十字叉线带同心圆标尺

英制标尺:0-0.50”,每0.05”一个小格
公制标尺:0-10mm,每1mm一个小格

半径标尺

公制/度:可测半径范围为10mm,每1mm一个刻度,按0.5mm递增。180度量角器每10度一个刻度,最小刻线为1度。

量角器

公制/英制标尺: 测量范围为 0-360°,按1°递增; 18mm 直径的图案. *推荐与EO 6X 比较仪一起使用, 最大不能超过9X。

同心正方形

同心正方形边角距离中心的系列值为: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×