查看此系列 110 款产品

310nm中心波长,10nm带宽,12.5mm直径,带框,滤波片

×
产品编码 #67-752
- +
RMB 1,271.25
数量 1-9
RMB 1,271.25
数量 10+
RMB 1,144.13
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.25
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
有效孔径 CA(mm):
9.0
中心波长 CWL (nm):
310.00 +3.0/-0.0
中心波长 CWL 容差 (nm):
+3.0/-0.0
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±2
最小传输 (%):
>15
工作温度 (°C):
-50 to +50
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
80-50
类型:
Bandpass Filter
典型应用:
General Filtering
阻断波长范围 (nm):
200 - 10000
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
Mount Thickness (mm):
3.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有UV、可见和IR中心波长可供选择
  • 备有10 – 80nm带宽
  • 适合用于生物医学应用和仪器集成
  • 备有193-399nm、400-699nm、以及700-1650nm的CWL选项可供选择

传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长,是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。

带通干涉滤光片广泛应用于各种仪器,其中包括临床化学、环境实验、色彩学、元件和激光谱线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,还可使用带通干涉滤光片从弧形灯或气体放电灯散谱线中选择离散光谱线,以及从Ar、Kr、Nd:YAG及其他激光中隔离特定光谱线。它们经常与激光二极管模块LED结合使用。

传统镀膜滤光片

传统镀膜滤光片由三个部分制造而成,其中之一决定其中心波长(CWL)、带宽(FWHM),以及透射率曲线的形状,其他两个步骤则控制滤光片的阻断范围。传统镀膜带通干涉滤光片经由在玻璃基片上反复一层层地真空沉淀部分反射的薄介电化合物层制造而成。由破坏性干扰引起的波长折射只限于中心波长的15%内,因此,将需要添加额外的玻璃或金属截止以降低带外透射。金属截止,如银层,能反射和吸收滤光片通带外的辐射,并取消从X射线到长波红外(LWIR)的较高级别通带。金属截止的阻断能力由能够吸收UV或长波长辐射的特制染料和颜色透射玻璃的增广。薄片沉淀完成后,这三个部分将会经过刻划、层压、切割和安装。

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
12.5/12.7mm 光学直径, SM05 薄型镜架, M4 Fixed #13-789 RMB 152.55
数量 5+ RMB 145.77 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm 光学直径, SM05 薄型镜架, 8-32 Fixed #13-790 RMB 152.55
数量 5+ RMB 145.77 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-865 RMB 339.00
数量 10+ RMB 322.05 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.7mm侧面法兰方位装置 Fixed #36-418 RMB 440.70 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.7mm L- 槽形方位装置 Fixed #36-416 RMB 440.70 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
外径53mm,3螺钉调整环座 Fixed #03-668 RMB 500.03
数量 10+ RMB 444.09 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 Fixed #36-605 RMB 627.15
数量 10+ RMB 554.27 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
光学镜片调整架,12.5/12.7mm直径光学孔径,2个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #58-850 RMB 728.85
数量 5+ RMB 655.97 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.7mm L- 槽形和转向方位装置 Adjustable - Rotary #36-417 RMB 728.85 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-529 RMB 788.18
数量 10+ RMB 709.36 索取报价
40mm镜片调整支架 Fixed #03-676 RMB 805.13
数量 10+ RMB 724.61 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
SM12.5毫米光学调整架 2螺钉 Adjustable - Tip-Tilt #34-720 RMB 813.60
数量 5+ RMB 732.24 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
光学镜片调整架,12.5/12.7mm直径光学孔径,3个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #58-853 RMB 813.60
数量 5+ RMB 732.24 索取报价
  • 有现货
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-530 RMB 855.98
数量 10+ RMB 770.38 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #03-669 RMB 872.93
数量 10+ RMB 785.63 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
SM12.5毫米光学调整架 3螺钉 Adjustable - Tip-Tilt #34-721 RMB 889.88
数量 5+ RMB 800.89 索取报价
  • 有现货
    ×
118mm镜片调整支架 Fixed #03-666 RMB 906.83
数量 10+ RMB 816.14 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 RMB 1,194.98
数量 5+ RMB 1,051.75 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #17-530 RMB 1,217.86 索取报价
X-Y方向位移调整台,12.7mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-955 RMB 2,025.53
数量 5+ RMB 1,924.67 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Lead Screw Adjustable - Tip-Tilt #13-768 RMB 2,093.33
数量 5+ RMB 1,989.08 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #13-769 RMB 2,245.88
数量 5+ RMB 2,134.01 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 RMB 3,110.33
数量 5+ RMB 2,743.36 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12.5/12.7mm精密万向调节架 Adjustable - Gimbal #84-640 RMB 3,262.88
数量 5+ RMB 2,936.59 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,12.7mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 RMB 3,330.68
数量 5+ RMB 3,164.57 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×