爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 3 产品

30W柔性光纤照明系统

库存 #38-583
RMB 5,568.75
数量 1
RMB 5,568.75
批量价格
索取报价
颜色:
White
替代灯泡:
30W EK Quartz Halogen (Sold Separately)
尺寸(英寸):
4.5 W x 3 H x 6.5 L
重量 (lbs):
4.5
强度控制选项:
4 Position Switch
构造 :
High Impact Plastic
功率要求:
115/ 120V AC, 60Hz
灯寿命(小时):
200 - 10000
色温 (K) :
3100.00
Type of Illumination:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
不符合标准

产品系列说明

本公司为您提供强制冷却型照明器,照明强度均匀,带三档亮度档,可接各种光纤光学照明和附件,在3英寸距离处可输出10,000尺烛光亮度的冷光,带23英寸长的光纤照明器和尾端端镜(0.8英寸直径)。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×