爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 1 产品

3点 Kinematic 反射镜支架

库存 #39-929
RMB 1,311.75
数量 1-4
RMB 1,311.75
数量 5
RMB 1,196.25
批量价格
索取报价
高度 (mm):
90.00
安装螺纹:
¼-20
厚度 (mm):
7.00
宽度 (mm):
98.00
兼容光学直径 (mm):
15 - 75
微倾斜角度 (°) :
7.00

Regulatory Compliance

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

本品可用¼-20螺钉接到接杆或其它件并固定在底座上,用两个细牙螺钉(每英寸80圈螺纹)进行调整,调整范围为7°(X轴7°, Y轴7°)。三点固定光学件,可固定的光学件直径范围为15mm到75mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×