爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 16 产品

28mm 长 x 37mm 宽 x 120mm FL, 矩形消色差透镜,1级

库存 #30-987 Clearance
×
RMB 142.50
数量 1-1
RMB 142.50
数量 2
RMB 99.75
涂层:
Anti-Reflection Coating
有效焦距 EFL (mm):
120.00
光学类型:
Achromatic Rectangular Lens
尺寸 (mm):
28.0 x 37.0

Regulatory Compliance

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

矩形透镜与常规单片及双合透镜类似,但是其形状是矩形,而非圆形。用作放大镜或奇数投影和缩像。Anchor 矩形透镜用来减少一些光学系统的重量。

试验级矩形透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×