eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 8 产品

Φ26mm英制孔规,接触式分划板

Hole Guage

Hole Guage
×
Hole Guage
产品编码 #64-853
RMB 548.90 RMB 274.45
数量 1-4
RMB 548.90 RMB 274.45
数量 5+
RMB 491.55 RMB 245.78
含税批量价格
索取报价
角度容差(弧秒):
±1
直径 (mm):
26.00 ±0.125
线厚度 (μm):
25.00
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.10
线间精度(μm):
±2
倒角:
Protective bevel as needed
平行度(弧秒):
<30
中心偏(mm) :
0.25
线厚度公差 (μm) :
±13
表面平整度:
3 - 4λ

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

品名

English Scale: 0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼" Hole Sizes.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×