eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 6 产品

直径26mm,接触式十字分划板

Dashed Crosshair

×
Dashed Crosshair
产品编码 #64-842 Clearance
×
RMB 548.90
数量 1-4
RMB 548.90
数量 5+
RMB 491.55
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
26.00 ±0.125
线厚度 (μm):
25.40 ±2.5
表面质量:
20-10 (over active area)
厚度 (mm):
1.50 ±0.10
中心偏(mm) :
±0.10
表面平整度:
3 - 4λ

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

品名

Dashed crosshair lines. Each dash and blank is 1mm long.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×