260nm, 10nm FWHM, 50mm Dia. First Surface UV Bandpass Filter

UV Bandpass Filters

×
产品编码 #14-922 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,396.97
数量 1+
RMB 2,396.97
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.25
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
4.0
有效孔径 CA(mm):
45
中心波长 CWL (nm):
260.00 +3.0/-0
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小传输 (%):
12
涂层:
First Surface
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.50 ±0.25
类型:
Bandpass Filter
阻断波长范围 (nm):
200 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 中心波长为 193nm 起
  • 带保护性外涂层的第一表面带通镀膜
  • UV 熔融石英基片

第一表面 UV 带通滤光片在紫外 (UV) 光谱中的中心波长与通常用作分析谱线的波长一致。这些未安装的滤光片在第一表面涂有一层镀膜,以及一层能抵抗中度磨损的保护性镀膜。与传统镀膜滤光片相比,这种滤光片结构简单,能提供更高的环境稳定性。第一表面 UV 带通滤光片设计用于在 UV 中保持高透射率,并且能深度阻断从 X 射线到远红外线 (FIR) 等超出其窄带宽的波长。典型应用包括拉曼光谱和化学光谱分析。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号