爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 24 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
25mm直径 x 75mm焦距,镀紫外增透膜,紫外平凸柱面镜

产品编码 #68-181 Clearance
×
RMB 1,806.75
×
数量 1-5
RMB 1,806.75
数量 6
RMB 1,445.40
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
75.00
后焦距 BFL (mm):
72.60
中心厚度 CT (mm):
3.50
中心厚度容差 (mm):
±0.1
基底:
涂层:
UV-AR (250-425nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.75% @ 250 - 425 nm
Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
边缘厚度 ET (mm):
1.15
有效焦距/有效孔径直径比:
3.00
焦距容差 (%):
±3
数字孔径 NA:
0.17
半径 R (mm):
34.39
表面质量:
40-20
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
典型能量密度极限:
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
波长范围 (nm):
250 - 425
楔形公差 (arcminutes) :
15.00

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 精密设计

我们的TECHSPEC®熔融石英 PCX 柱透镜是应用于UV 光束整形或恶劣环境或温差大环境的理想之选。聚光仅在一维位置,柱透镜通常用于线性传感器阵列,或在创建激光光源时使用。关于要求定制镀膜,请联系我们的销售部门

激光光学元件

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×