爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 1 产品

25mm Diameter, 红外窗口片套装

产品编码 #83-984
RMB 10,683.75
×
数量 1
RMB 10,683.75
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
25.00
窗口片数目 :
7.00
波长范围 (μm):
0.25 - 16
波长范围 (nm):
250 - 16000

合规性

产品系列说明

  • 提供7种直径为25mm的IR材料窗口片
  • 非常适合用于实验室
  • 已完全组装好并装入带有泡沫内衬的木质盒

我们的红外(IR)窗口片套件包含我们7大最广泛采用的IR窗口片系列中直径为25mm的窗口片:氟化钙氟化镁蓝宝石硒化锌硫化锌

所有窗口片都装入精致坚硬的木质保护盒中,这种盒子非常适合用于存储光学组件。木质盒采用榉木和桦木材料制作而成,它带有泡沫内衬,底部铺有毡制品,而且还备有黄铜铰链和锁。

技术信息

Contents of Kit
Substrate Coating Stock No.
Calcium Fluoride (CaF2) None #47-683
Germanium (Ge) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #62-645
Magnesium Fluoride (MgF2) None #64-094
Sapphire None #43-369
Silicon (Si) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #47-942
Zinc Selenide (ZnSe) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #47-938
Zinc Sulfide 3 - 12μm AR, <5% per Surface #64-145

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×