爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 26 产品

TECHSPEC 双凹透镜 ,25mm直径 X -25mm焦距, VIS-NIR镀膜,边缘涂黑

库存 #45-930-INK
RMB 429.00
×
数量 1-9
RMB 429.00
数量 10
RMB 386.10
批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00
有效焦距 EFL (mm):
-25.00
后焦距 BFL (mm):
-25.69
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基底:
N-SF11
表面质量:
40-20
有效孔径 CA(mm):
24.00
中心厚度 CT (mm):
2.50
中心厚度容差 (mm):
±0.1
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective bevel as needed
边缘厚度 ET (mm):
6.05
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.50
半径 R1=-R2 (mm):
-39.78
类型:
Double-Concave Lens
波长范围 (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 在400 - 1000nm波段每个镀膜面的反射率<1.25%
  • 在880nm每个面的反射率小于0.25%
  • 设计入射角为0度
  • 多种镀膜选择: 无镀膜MgF2VIS 0°NIR INIR II

双凹透镜有两个向内的,相同的曲面构成并且有一个负焦距,它们被用作成缩小的像或是光线发散,所有直径都是以毫米为单位。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×